ma­ni­co SIM­PLEX in fibra di vetro
con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata

EH 3844.

I manici SIMPLEX in fibra di vetro della serie 3844 sono combinate con le mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso nero rinforzato in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Questi manici eccezionalmente robusti e durevoli sono estremamente a prova di rottura. Ammortizzano le vibrazioni, hanno una forma ergonomica e includono un’impugnatura antiscivolo. Possiedono anche una superficie liscia e sono inorganici (non sensibili all’umidità). Disponibile anche come manico per mazza con una lunghezza di 70 cm (per sede con D80mm).

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici SIMPLEX in fibra di vetro per mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso rinforzato e dimensioni che vanno da D30mm a D80mm
  • Extra stabile e durevole
  • Estremamente a prova di rottura
  • Smorza le vibrazioni
  • Forma ergonomica con impugnatura antiscivolo
  • Superficie liscia 
  • Inorganico (non sensibile all’umidità)
  • Disponibile anche come manico per mazza da 70cm

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Article-No.:
3844.030
Manico SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Peso: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Article-No.:
3844.040
Manico SIMPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Peso: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Article-No.:
3844.060
Manico SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Peso: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Article-No.:
3844.080
Manico SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Peso: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Article-No.:
3844.081
Manico SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Peso: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Assemblaggio

I manici in fibra di vetro possono essere montati soltanto nelle sedi in acciaio fuso rinforzato!

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3844. manico SIMPLEX in fibra di vetro – con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.