I manici SIMPLEX in fibra di vetro della serie 3844 sono combinate con le mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso nero rinforzato in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Questi manici eccezionalmente robusti e durevoli sono estremamente a prova di rottura. Ammortizzano le vibrazioni, hanno una forma ergonomica e includono un’impugnatura antiscivolo. Possiedono anche una superficie liscia e sono inorganici (non sensibili all’umidità). Disponibile anche come manico per mazza con una lunghezza di 70 cm (per sede con D80mm).
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3844.060 - Manico SIMPLEX con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli manico SIMPLEX in fibra di vetro con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata (EH 3844.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.