Mazzuole
 IM0013189 Foto Banner

Mazzuole

SIMPLEX / BASEPLEX Mazzuole

Mazzuole SIMPLEX - "L'originale"

L'affidabile principio delle mazzuole a tre componenti con inserti e manici sostituibili, oltre all'esclusiva sede con fissaggio centrale a tre punti, è stato comprovato milioni di volte.

Le mazzuole originali SIMPLEX sono robusti attrezzi di qualità, ideali in vari campi di applicazione, nell'industria come nell'artigianato. Si distinguono per la loro versatilità, varietà, flessibilità e finitura perfetta.

Le superfici di impatto usurate possono essere sostituite molto rapidamente e con facilità. Inoltre l'utilizzatore ha la possibilità di assemblare le mazzuole SIMPLEX secondo le sue specifiche esigenze o per aggiungerlo alle attrezzature. Sono a disposizione 8 inserti con differenti durezze e diametri da 30 mm a 140 mm, sedi in 3 varianti e 2 differenti opzioni per il manico.

La mazzuola SIMPLEX è idoneo per un versatile lavoro di assemblaggio nell'industria come nell'artigianato. Soprattutto nelle opere di pavimentazione in edilizia, ma anche nel giardinaggio e architettura paesaggistica, la mazzuola SIMPLEX è il punto di riferimento nel suo genere.

Mazzuole BASEPLEX - una sola mazzuola per (quasi) tutti i casi

Come altri attrezzi manuali Halder, la mazzuola BASEPLEX è modulare, perciò i singoli componenti possono essere intercambiati separatamente. La base è un corpo in zinco pressofuso di alta qualità con manico protetto dagli impatti. Il corpo integra una scanalatura estremamente tecnica per gli inserti. Il cambio degli inserti è rapido e semplice: per sganciare l'inserto usurato è necessario porre la mazzuola in una morsa (come per la collaudata mazzuola Halder SUPERCRAFT). Muovendo il martello verso l'alto, l'inserto si sgancia dalla scanalatura. Poi basta premere il nuovo inserto nel mandrino mentre il martello si trova nella morsa.  

Le mazzuole di questa sezione includono i marchi SIMPLEX e BASEPLEX. La mazzuola viene anche detto martello di gomma o di plastica. 

Questa sezione è suddivisa nelle seguenti categorie:

  • Mazzuole SIMPLEX soft-face
  • Inserti SIMPLEX
  • Sedi SIMPLEX
  • Manici SIMPLEX
  • Mazzuole BASEPLEX soft-face
  • Inserti BASEPLEX
  • Manici BASEPLEX

Da oltre 80 anni le mazzuole Halder soft-face e gli attrezzi per uso forestale sono sinonimo di soluzioni intelligenti e materiali di altissima qualità, realizzati in Germania.