Sede SIM­PLEX in ghisa tem­pe­ra­ta rin­for­za­ta

EH 3711.

Grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati, la sede rinforzata in acciaio fuso SIMPLEX (serie 3711) fornisce una grande stabilità, necessaria soprattutto durante le attività che vengono completate con gli inserti in rame SIMPLEX. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto. Viene fornita con un manicotto di protezione dell’impugnatura integrato, che protegge l’impugnatura in caso di colpi sbagliati. Vibrazioni robuste e smorzanti, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento a polvere resistente all’usura. Questa sede nera è disponibile per mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Solo manici in fibra di vetro possono essere installati nella sede in acciaio fuso rinforzato!

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede SIMPLEX in acciaio fuso rinforzato (nero)
  • Pareti più spesse
  • Grande stabilità
  • Adatto anche per l’uso con inserti in rame SIMPLEX
  • Manico con manicotto di protezione dell’impugnatura integrato
  • Eccellente resistenza alla rottura
  • Nessuna scheggiatura
  • Ammortizza le vibrazioni
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura
  • Molto resistente
  • Disponibile per mazzuole SIMPLEX da D30mm a D80mm
  • Solo manici in fibra di vetro possono essere installati in sedi in acciaio fuso rinforzato!

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
Article-No.:
3711.030
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • Peso: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Article-No.:
3711.040
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Peso: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Article-No.:
3711.050
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Peso: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Article-No.:
3711.060
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Peso: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Article-No.:
3711.080
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Peso: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo

Materiale

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera

Assemblaggio

I manici in fibra di vetro possono essere montati solo nella sede in ghisa temperata rinforzata.

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3711. Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.