In­ser­to SIM­PLEX
Rame

EH 3804.

L’inserto SIMPLEX in rame (serie 3804) è l’inserto più duro nella selezione di prodotti Halder. Pur offrendo forze d’impatto estremamente elevate, è più delicato di un martello in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. Questo inserto è disponibile nelle misure D30mm e D40mm. Gli inserti in rame possono essere installati solo in sedi in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in rame .
  • Molto duro.
  • Impatto molto elevato.
  • Sostituisce le classiche mazze in rame.
  • Disponibile in D30mm e D40mm.
  • Può essere installato solo in una sede in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
Article-No.:
3804.030
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 33 mm x 32 mm x 50 mm
  • Peso: 145 g
  • GTIN: 4030618301271
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Article-No.:
3804.040
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Peso: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Rame con guaina di plastica
  • Duro
  • Impatto molto elevato
  • Guaina di plastica compresa

Assemblaggio

Gli inserti in rame devono essere montati solo nelle sedi in ghisa temperata rinforzata!

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3804. Inserto SIMPLEX – Rame
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.