L’inserto SIMPLEX in rame (serie 3804) è l’inserto più duro nella selezione di prodotti Halder. Pur offrendo forze d’impatto estremamente elevate, è più delicato di un martello in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. Questo inserto è disponibile nelle misure D30mm e D40mm. Gli inserti in rame possono essere installati solo in sedi in acciaio fuso rinforzato (nero)!
Caratteristiche del prodotto:
Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione
Questo articolo 3804.030 - Inserto SIMPLEX Rame / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Rame (EH 3804.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.