3804.040 - Inserto SIMPLEX
Rame

L’inserto SIMPLEX in rame (serie 3804) è l’inserto più duro nella selezione di prodotti Halder. Pur offrendo forze d’impatto estremamente elevate, è più delicato di un martello in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. Questo inserto è disponibile nelle misure D30mm e D40mm. Gli inserti in rame possono essere installati solo in sedi in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in rame .
  • Molto duro.
  • Impatto molto elevato.
  • Sostituisce le classiche mazze in rame.
  • Disponibile in D30mm e D40mm.
  • Può essere installato solo in una sede in acciaio fuso rinforzato (nero)!

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Questo articolo 3804.040 - Inserto SIMPLEX Rame / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SIM­PLEX Rame (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Article-No.:
3804.040
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Peso: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Rame con guaina di plastica
  • Duro
  • Impatto molto elevato
  • Guaina di plastica compresa
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3804.040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.