Les brides flottantes, dites à position flexible, servent à brider et soutenir en même temps des points de bridage surdéterminés ou supplémentaires sur les composants. La bride flottante est dotée d’un ressort et applique une légère tension de ressort à la pièce. Ceci garantit un bridage des composants à faible déformation. Même les pièces sophistiquées peuvent être bridées en renfort des moulures, nervures et collerettes. Ceci atténue les vibrations pendant le traitement.
La vaste gamme de produits inclut différents types en stock:
Version compacte à hauteur réduite; force d’appui 8 kN:
Version standard; force d’appui 8 kN:
Particulièrement adaptée pour de grandes pièces ayant un usinage difficile; force d’appui 25 kN:
Des éléments de renfort et éléments de compensation, tels que le vérin d’appui (23220.0400) et l’appui antivibratoire (23220.0085 - .0450), viennent compléter la gamme.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: