Erwin Halder KG est un fabricant de produits conçu pour le bridage des pièces à usiner. Ces solutions de serrage se composent de:
- Systèmes de montage modulaire
- Systèmes à rainures (V40, V70, V70eco)
- Systèmes à trous (L12, L16)
- Éléments combinés
- Éléments standard pour systèmes de montage modulaire
- Systèmes de bridage multiple
- Étaux universels (MS 125, MS 125eco)
- Systèmes de centrage et bridage
- Éléments de base
- Construction de modèles
- Véhicule de service pour réaliser des démonstrations sur site
- Séminaires de présentation et d'utilisation
- Formation des employés dans un centre de Halder
Tous ces produits standardisés sont disponibles sur stock.
Tous les composants sont modélisés et disponibles en téléchargement dans différents formats.
Vos contacts dans notre société seront heureux de vous aider à trouver la solution de bridage la plus adaptée. En plus des visites dans vos locaux avec notre véhicule de démonstration, équipé avec les produits de toute notre gamme, nous vous proposons également des cours dans notre centre de formation, où vous pourrez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur notre dernière technologie de bridage de pièces.
SYSTÈMES DE MONTAGE MODULAIRE - UNE SOLUTION A TOUTES LES SITUATIONS
Deux systèmes combinables sans problème entre eux qui permettent l'adaptation de tous les outillages en fonction des exigences. Les système peuvent être choisis en fonction de la pièce ou des méthodes de production et leur conception modulaire assure une polyvalence maximale.
Systèmes à rainures
Plaque en acier trempé avec systèmes à rainures. Les pièces peuvent ainsi être positionnées et bridées en même temps. Particulièrement adapté à l'usinage des pièces complexes.
Systèmes à trous
Les plaques avec systèmes à trous s'installent rapidement et permettent un usinage précis des pièces à géométrie simple. Les systèmes à trous peuvent être aussi polyvalents que les systèmes à rainures grâce aux systèmes combinés.
Service client personnalisé
Pour pouvoir planifier et réaliser vos projets – notamment dans le domaine du montage modulaire – de manière optimale, nous vous proposons les services suivants :
- Construction de modèles
- Véhicule de service pour réaliser des démonstrations sur site
- Séminaires de présentation et d'utilisation
- Formation des employés dans un centre de Halder