La broche de levage pour trous taraudés à poignée facilite le levage et le positionnement de charges légères à moyennes. Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, elle offre une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Sa construction robuste et sa manipulation aisée - il suffit de l'insérer dans un filetage correspondant de la charge - en font un outil idéal pour les applications de montage, de manutention et de logistique. La poignée contribue au confort d'utilisation, tandis que sa fonction autobloquante assure une sécurité maximale. Disponible en différentes dimensions, elle offre flexibilité et fiabilité dans de nombreux domaines d'application. Laissez-vous convaincre par l'efficacité et la sécurité de ce moyen de levage polyvalent.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur nos broches de levage pour trous taraudés.