Les nouvelles versions du groupe d'articles
EH23340. mandrins de serrage et centrage, cylindriques
Ils conviennent parfaitement à une utilisation dans le domaine de la construction de dispositifs. Ils permettent de serrer des pièces avec un alésage sur leur diamètre intérieur et donc sans arêtes de serrage gênantes. Les nouveaux mandrins de serrage et centrage peuvent être montés, par exemple, sur les plaques avec trames et les plaques de fixation à emmancher dans des alésages ou à visser dans des filetages.
Ils assurent un positionnement exact, offrent une répétabilité précise et atteignent des forces de maintien élevées lors du serrage de pièces dotées d'alésages. Les mandrins de serrage et centrage permettent de fixer des pièces complexes sans éléments de serrage extérieurs et de terminer l'usinage de ces composants sur 5 côtés.
Les mandrins de serrage et centrage, cylindriques, se distinguent par les caractéristiques suivantes :
- Course de serrage env. 0,7 mm
- Deux versions - à emmancher ou à visser
- En acier inoxydable ou acier de décolletage
- Corps de serrage très facilement usinable (pour adaptation au diamètre de l'alésage)
Vous trouverez ici de plus amples informations sur nos éléments de serrage et de centrage .