Pous­soirs corps lisse, sans collerette

EH 22080.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Numéro d’article:
22080.0306
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 0,8 N
  • Pression1) F2: ~ 1,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 2 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Numéro d’article:
22080.0308
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,8 N
  • Pression1) F2: ~ 4,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 2,5 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Numéro d’article:
22080.0310
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Course s: 0,65 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 7,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 3 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22080.0312
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 3,5 mm
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22080.0315
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 4 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16,5 N
Numéro d’article:
22080.0317
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 9,5 N
  • Pression1) F2: ~ 16,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 4,5 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22080.0320
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 5 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22080.0322
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Course s: 1,2 mm
  • Pression1) F1: ~ 15,5 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 5,5 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Numéro d’article:
22080.0325
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 18 N
  • Pression1) F2: ~ 31 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 6 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22080.0327
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 8 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22080.0330
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 10 mm
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Numéro d’article:
22080.0332
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 41 N
  • Pression1) F2: ~ 86 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 12 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Numéro d’article:
22080.0356
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,3 N
  • Pression1) F2: ~ 2,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 2 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 7,1 N
Numéro d’article:
22080.0358
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,7 N
  • Pression1) F2: ~ 7,1 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 2,5 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Numéro d’article:
22080.0360
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Course s: 0,65 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,8 N
  • Pression1) F2: ~ 11,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 3 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22080.0362
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 3,5 mm
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22080.0365
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 4 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25,1 N
Numéro d’article:
22080.0367
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 18,7 N
  • Pression1) F2: ~ 25,1 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 4,5 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Numéro d’article:
22080.0370
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 19,3 N
  • Pression1) F2: ~ 26,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 5 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 39,2 N
Numéro d’article:
22080.0372
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Course s: 1,2 mm
  • Pression1) F1: ~ 25,1 N
  • Pression1) F2: ~ 39,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 5,5 mm
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Numéro d’article:
22080.0375
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36 N
  • Pression1) F2: ~ 60,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 6 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Numéro d’article:
22080.0377
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 57 N
  • Pression1) F2: ~ 103,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 8 mm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22080.0380
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 10 mm
  • Poids: 8,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 143 N
Numéro d’article:
22080.0382
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 68 N
  • Pression1) F2: ~ 143 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 12 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

L'alésage doit être adapté à chaque application. Pour les assemblages non emmanchés, il convient d'utiliser la tolérance F8, pour les assemblages emmanchés H9.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – corps lisse, sans collerette
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.