22080.0306 - Poussoir
corps lisse, sans collerette

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22080.0306 - Poussoir corps lisse, sans collerette / inox, ressort standard (d1 ±0,04: 2 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps lisse, sans collerette (EH 22080.)

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Numéro d’article:
22080.0306
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Course s: 0,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 0,8 N
  • Pression1) F2: ~ 1,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 2 mm
  • Poids: 0,1 g
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Assemblage

L'alésage doit être adapté à chaque application. Pour les assemblages non emmanchés, il convient d'utiliser la tolérance F8, pour les assemblages emmanchés H9.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22080.0306
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.