Pous­soirs corps lisse, à collerette et bille

EH 22080.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 39 résultats

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
Numéro d’article:
22080.1003
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 0,4 N
  • Pression1) F2: ~ 1,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 3 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Numéro d’article:
22080.1004
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 0,4 N
  • Pression1) F2: ~ 1 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Numéro d’article:
22080.1005
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 0,5 N
  • Pression1) F2: ~ 4,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.1006
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Course s: 1,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22080.1008
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Numéro d’article:
22080.1010
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,9 N
  • Pression1) F2: ~ 10 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
léger
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
Numéro d’article:
22080.1012
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort léger – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 14,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Numéro d’article:
22080.0003
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,8 N
  • Pression1) F2: ~ 3,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 3 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Numéro d’article:
22080.0004
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,5 N
  • Pression1) F2: ~ 6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0005
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Numéro d’article:
22080.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,5 N
  • Pression1) F2: ~ 11,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22080.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Numéro d’article:
22080.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 18,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 4,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
Numéro d’article:
22080.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 26,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 7,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
Numéro d’article:
22080.2003
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,4 N
  • Pression1) F2: ~ 5,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 3 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Numéro d’article:
22080.2004
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 10,4 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22080.2005
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22080.2006
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Course s: 1,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,3 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22080.2008
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
Numéro d’article:
22080.2010
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 17 N
  • Pression1) F2: ~ 37 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
renforcé
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Numéro d’article:
22080.2012
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort puissant – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 28 N
  • Pression1) F2: ~ 57 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Numéro d’article:
22080.0203
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en laiton bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Course s: 0,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,8 N
  • Pression1) F2: ~ 3,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 3 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Numéro d’article:
22080.0204
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en laiton bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 4 mm
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0205
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en laiton bille en inox, ressort standard – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4303
  • laiton
  • thermoplastique (POM), bleu

Bille

  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Version avec forces de ressort plus élevées voir "EH 22080. Poussoirs, corps lisse, longue, à collerette et bille".

Caractéristique

Force légère du ressort : 1 marque longitudinale

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – corps lisse, à collerette et bille
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.