22080.0010 - Poussoir
corps lisse, à collerette et bille

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22080.0010 - Poussoir corps lisse, à collerette et bille / corps et bille en inox, ressort standard (d1 +0,1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps lisse, à collerette et bille (EH 22080.)

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Numéro d’article:
22080.0010
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 3,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 18,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 4,5 g
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4303

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Version avec forces de ressort plus élevées voir "EH 22080. Poussoirs, corps lisse, longue, à collerette et bille".

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Assemblage

La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22080.0010
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.