Pous­soirs avec six pans creux

EH 22060.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 62 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Numéro d’article:
22060.0003
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • SW: 0,7 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,5 N
  • Pression1) F2: ~ 3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22060.0004
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
22060.0005
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 20 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22060.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22060.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22060.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22060.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Numéro d’article:
22060.0016
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 100 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Numéro d’article:
22060.0020
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 7 mm
  • Pression1) F1: ~ 58 N
  • Pression1) F2: ~ 140 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Numéro d’article:
22060.0024
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 80 N
  • Pression1) F2: ~ 180 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Numéro d’article:
22060.0105
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 44 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Numéro d’article:
22060.0106
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 20 N
  • Pression1) F2: ~ 48 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Numéro d’article:
22060.0108
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 70 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Numéro d’article:
22060.0110
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 70 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Numéro d’article:
22060.0112
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 51 N
  • Pression1) F2: ~ 122 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Numéro d’article:
22060.0116
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 72 N
  • Pression1) F2: ~ 164 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Numéro d’article:
22060.0120
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 7 mm
  • Pression1) F1: ~ 88 N
  • Pression1) F2: ~ 206 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Numéro d’article:
22060.0124
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 94 N
  • Pression1) F2: ~ 250 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22060.0204
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
22060.0205
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 20 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22060.0206
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22060.0208
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22060.0210
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22060.0212
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, embout en thermoplastique ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni
  • thermoplastique (POM), blanc
  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M3 mm
Numéro d’article:
22060.0903
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 17 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M4 mm
Numéro d’article:
22060.0904
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 18 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M5 mm
Numéro d’article:
22060.0905
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 21 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M6 mm
Numéro d’article:
22060.0906
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 30 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M8 mm
Numéro d’article:
22060.0908
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 39 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22060.0910
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 66 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22060.0912
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22060.0916
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Poids: 144 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M20 mm
Numéro d’article:
22060.0920
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Poids: 162 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M24 mm
Numéro d’article:
22070.0838
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Poids: 258 g

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22060. Poussoirs – avec six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.