22060.0106 - Poussoir
avec six pans creux

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22060.0106 - Poussoir avec six pans creux / acier de décolletage, ressort puissant (d1: M6) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec six pans creux (EH 22060.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Numéro d’article:
22060.0106
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 20 N
  • Pression1) F2: ~ 48 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
Poussoir
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M6 mm
Numéro d’article:
22060.0906
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 30 g

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22060.0106
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.