Pous­soirs avec bille tournante et six pans creux

EH 22031.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.

Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Numéro d’article:
22031.0005
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 6,8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Numéro d’article:
22031.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,3 N
  • Pression1) F2: ~ 10 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22031.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Numéro d’article:
22031.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 18,8 N
  • Pression1) F2: ~ 31,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22031.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Numéro d’article:
22031.0016
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 68 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22031.0045
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22031.0046
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Numéro d’article:
22031.0048
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Numéro d’article:
22031.0050
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 28 N
  • Pression1) F2: ~ 54,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Numéro d’article:
22031.0052
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36,5 N
  • Pression1) F2: ~ 77,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Numéro d’article:
22031.0056
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 88,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Numéro d’article:
22031.0205
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 6,8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Numéro d’article:
22031.0206
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,3 N
  • Pression1) F2: ~ 10 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22031.0208
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Numéro d’article:
22031.0210
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 18,8 N
  • Pression1) F2: ~ 31,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22031.0212
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Numéro d’article:
22031.0216
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 68 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22031.0245
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22031.0246
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Numéro d’article:
22031.0248
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Numéro d’article:
22031.0250
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 28 N
  • Pression1) F2: ~ 54,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Numéro d’article:
22031.0252
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36,5 N
  • Pression1) F2: ~ 77,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Numéro d’article:
22031.0256
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 88,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Pallier

  • plastique

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22031. Poussoirs – avec bille tournante et six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.