Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.
Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.
Cet article 22031.0206 - Poussoir avec bille tournante et six pans creux / inox, ressort standard (d1: M6) est une variante du groupe d’articles Poussoirs avec bille tournante et six pans creux (EH 22031.)
Corps
Pallier
Bille
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.