Pous­soirs à bille et fente - INCH

EH 2B050.

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 96 résultats

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) F1 ~ [lb]
Pres­sion1) F2 ~ [lb]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,9 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Numéro d’article:
2B050.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,9 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,049 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,9 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Numéro d’article:
2B050.0210
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,9 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,049 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Numéro d’article:
2B050.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Course s: 0,035 in
  • Pression1) F1: ~ 2,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 4 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,074 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Numéro d’article:
2B050.0212
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Course s: 0,035 in
  • Pression1) F1: ~ 2,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 4 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,073 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Numéro d’article:
2B050.0016
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Course s: 0,04 in
  • Pression1) F1: ~ 2 lb
  • Pression1) F2: ~ 4,6 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,114 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Numéro d’article:
2B050.0216
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Course s: 0,04 in
  • Pression1) F1: ~ 2 lb
  • Pression1) F2: ~ 4,6 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,123 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Numéro d’article:
2B050.0018
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Course s: 0,048 in
  • Pression1) F1: ~ 2,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,193 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Numéro d’article:
2B050.0218
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Course s: 0,048 in
  • Pression1) F1: ~ 2,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,194 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 6 lb
Numéro d’article:
2B050.0020
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Course s: 0,072 in
  • Pression1) F1: ~ 3 lb
  • Pression1) F2: ~ 6 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,397 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 6 lb
Numéro d’article:
2B050.0220
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Course s: 0,072 in
  • Pression1) F1: ~ 3 lb
  • Pression1) F2: ~ 6 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,399 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
sans frein filet
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Numéro d’article:
2B050.0022
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, sans frein filet
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Course s: 0,096 in
  • Pression1) F1: ~ 4,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 9 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,787 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
léger
frein filet:
avec frein filet
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Numéro d’article:
2B050.0222
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort léger, avec frein filet
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Course s: 0,096 in
  • Pression1) F1: ~ 4,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 9 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,79 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#4-48
l [in]:
3/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Numéro d’article:
2B050.0031
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #4-48
  • d1: 0,112 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 1/16 in
  • l: 3/16 in
  • Course s: 0,02 in
  • Pression1) F1: ~ 0,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 0,5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,004 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#4-48
l [in]:
3/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Numéro d’article:
2B050.0231
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #4-48
  • d1: 0,112 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 1/16 in
  • l: 3/16 in
  • Course s: 0,02 in
  • Pression1) F1: ~ 0,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 0,5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,005 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#5-40
l [in]:
1/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Numéro d’article:
2B050.0032
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #5-40
  • d1: 0,125 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 1/16 in
  • l: 1/4 in
  • Course s: 0,02 in
  • Pression1) F1: ~ 0,3 lb
  • Pression1) F2: ~ 0,8 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,008 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#5-40
l [in]:
1/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Numéro d’article:
2B050.0232
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #5-40
  • d1: 0,125 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 1/16 in
  • l: 1/4 in
  • Course s: 0,02 in
  • Pression1) F1: ~ 0,3 lb
  • Pression1) F2: ~ 0,8 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,007 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#6-32
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0033
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,011 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#6-32
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0233
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,011 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#6-40
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0035
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,012 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#6-40
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0235
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,02 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#8-32
l [in]:
11/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Numéro d’article:
2B050.0036
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/32 in
  • l: 11/32 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,018 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#8-32
l [in]:
11/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Numéro d’article:
2B050.0236
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 3/32 in
  • l: 11/32 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,026 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
sans frein filet
d1:
#8-36
l [in]:
11/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Numéro d’article:
2B050.0038
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 11/32 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,026 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#8-36
l [in]:
11/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Numéro d’article:
2B050.0238
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 11/32 in
  • Course s: 0,025 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,027 oz
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force légère du ressort : 1 marque longitudinale

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : 2 marques longitudinales

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B050. Poussoirs – à bille et fente - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.