Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.
Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Cet article 2B050.0210 - Poussoir à bille et fente - INCH / acier de décolletage, ressort léger (d1: #10-32) est une variante du groupe d’articles Poussoirs à bille et fente - INCH (EH 2B050.)
Corps
Bille
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.
Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.