2B050.0235 - Poussoir
à bille et fente - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B050.0235 - Poussoir à bille et fente - INCH / acier de décolletage, ressort standard (d1: #6-40) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs à bille et fente - INCH (EH 2B050.)

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) - F1 ~ [lb]
Pres­sion1) - F2 ~ [lb]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
frein filet:
avec frein filet
d1:
#6-40
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0235
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,02 oz
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B050.0235
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.