Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Autres détails
orange
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Autres détails
orange
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Poids: 135 g
vers la vue d'article
Autres détails
orange
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Poids: 204 g
vers la vue d'article
Autres détails
orange
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Poids: 359 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Poids: 135 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Poids: 204 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Poids: 359 g
vers la vue d'article
Matières
Levier
zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Vis
Pièces intérieures
Fonctionnement
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Fiche technique EH 24420. Manettes indexables – à palier axial en inox, avec taraudage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.