Ma­net­tes 

Manettes indexables

Les manettes indexables sont des leviers de serrage avec une poignée réglable. Les manettes indexables sont aussi souvent appelées leviers de serrage. Elles sont adaptées à une large gamme d'applications dans divers secteurs pour localiser, serrer et brider des pièces.

Notre vaste gamme de produits en stock comprend un grand nombre de modèles différents :

  • Avec taraudage ou filetage
  • Composants internes en acier galvanisé ou en inox
  • Poignées de couleurs différentes (orange, noir, gris)

Nous avons également un modèle à palier axial adapté aux applications spécifiques. Les avantages des manettes indexables à palier axial sont les suivants :

  • Force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements
  • Protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui
  • Effet d'affaissement minime grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage