24420.1110 - Manettes indexables
à palier axial en inox, avec taraudage

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Avantages du palier axial :

  • Force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements.
  • Protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui fixe et plus grande.
  • Effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Cet article 24420.1110 - Manettes indexables à palier axial en inox, avec taraudage / (d1: 22 mm, d2: M8) est une variante du groupe d’articles Ma­nettes in­dexables à palier axial en inox, avec taraudage (EH 24420.)

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24420.1110
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Poids: 135 g
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat

Vis

  • inox

Pièces intérieures

  • inox

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24420.1110
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manettes indexables
Catégorie:
Description produit
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.