3113s002 - Mainoslaatikko
SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja PICARD-laatoittajan vasara

Promo Box LATTIALAATTAUNELMATIIMI sisältää kaksi lattialaatta-asennuksen asiantuntijaa, HALDERilta ja PICARDilta:

SIMPLEX-vaihtopäävasara D40mm (tuotenro 3113.040) TPE-pehmeä / TPE-keskikova vaihtopäällä HALDERilta on ihanteellinen lisä PICARDin laatoittajan vasaralle. Laattojen asettaminen onnistuu varovasti ja ilman vahinkoa. Alumiinirunko integroidulla kahvasuojaholkilla tekee vasarasta erittäin kevyen työkalun (345 g) ja mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon käytön ja hallinnan. Molemmat vaihtopäät eivät jätä jälkiä eivätkä aiheuta ei-toivottuja kumijälkiä - toisin kuin perinteiset kumivasarat. Sininen TPE-pehmeä vaihtopää on pehmeä ja tarjoaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Keskikova, harmaa TPE-keskikova vaihtopää mahdollistaa työskentelyn lisääntyneellä iskunvoimalla. Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa. Tämä auttaa sekä kukkaroasi että ympäristöä.

PICARDin laatoittajan vasara (tuotenro 0008390) erottuu ergonomisella 2-komponenttisella kahvalla, jossa on tärinänvaimennus, mikä tarjoaa vaivattoman käsittelyn sisäisen lasikuituytimen ansiosta. Liukumaton kahva-alue ja ripustuslenkki kahvan päässä takaavat turvallisen työskentelyn. Sen vasarapäässä on eri iskulaput. Litteää puolta voidaan käyttää viillettyjen laattojen murtamiseen täydellisellä tarkkuudella. Vastakkaisella puolella oleva kovametallikärki murtaa jopa poltetut pinnat tarkasti ja vaivattomasti. Sitä puolta voidaan myös käyttää reikien lyömiseen laattaan pyöreän reikätyökalun avulla. Poikkeuksellisen kevyt (180 g), tämä vasara on myös erittäin kestävä ja pitkäikäinen.

Ominaisuudet:

Promo Box LATTIALAATTAUNELMATIIMI sisältää kaksi lattialaatta-asennuksen asiantuntijaa HALDERilta ja PICARDilta.

  • Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran D40mm (tuotenro 3113.040) TPE-pehmeä (pehmeä, ei naarmuta) / TPE-keskikova (harmaa, keskikova, ei naarmuta) vaihtopäällä:
    • Alumiinirunko integroidulla kahvasuojaholkilla tekee vasarasta erittäin kevyen työkalun (345 g) ja mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon käytön ja hallinnan
    • Mahdollistaa laattojen varovaisen asettamisen ilman, että ne vaurioituvat.
    • Ei jätä väritahroja, ei aiheuta ei-toivottuja mustia kumijälkiä - toisin kuin perinteinen kumivasara.
    • Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.
  • Lisäksi mukana PICARDin laatoittajan vasara (tuotenro 0008390):
    • Ergonominen ja tärinää vaimentava 2-komponenttinen kahva sisäisellä lasikuituytimellä.
    • Liukumaton tarttumapinta.
    • Ripustuslenkki kahvan päässä työkalun kiinnittämiseksi.Kevyt (180 g), mutta erittäin kestävä ja pitkäikäinen.
    • Litteä puoli viillettyjen laattojen murtamiseen.
    • Integroitu kovametallikärki murtaa poltetut pinnat; kärki voidaan myös käyttää reikien lyömiseen laattaan pyöreän reikätyökalun avulla.

Käyttö

Varten laatoitustyöt

Tämä artikkeli 3113s002 - Mainoslaatikko SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja PICARD-laatoittajan vasara / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kam­pan­ja­salk­ku Dream­team Floor Ti­ling SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja PICARD-laatoittajan vasara (EH 3113.)

gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
525 g
Tuote-Nro.:
3113s002
Mainoslaatikko
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • Paino: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3113s002
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."