3027.281 - SIMPLEX-moukari
Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi

SIMPLEX D60mm ja D80mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen:

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koko D60mm ja D80mm. Myös erityisen lyhyellä varrella.

Ominaisuudet:

  • Halderin suosikkimallin kehitelmä. Työkalun pystyssä pitävä “Stand-up”-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) ja 70 cm:n varsi suojelevat selkää ja vähentävät kumartelun tarvetta .
  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä, pystyssä pysyvä ”stand-up”-muoto) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
  • 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
  • Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm, myös erityisen lyhyellä varrella.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, katteiden asennus, valmistalorakentaminen

 

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Tämä artikkeli 3027.281 - SIMPLEX-moukari Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi / (Ø: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-mou­ka­rit Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3220 g
Tuote-Nro.:
3027.281
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Paino: 3220 g
  • GTIN: 4030618312444
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • Kumikomposiitti, musta, pystyssä pysyvä malli
  • Keskikova
  • Iskua vaimentava
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Iskupää  2

  • Supermuovi, valkoinen
  • Keskikova
  • erittäin kestävä
  • kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3027.281
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."