3027s026 - Mainoslaatikko
SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä pullonavaaja

SIMPLEX-aloituspakkaus on täydellinen valinta: työhön ja vapaa-aikaan. Yhteensä neljä erilaista vaihtopäätä mahdollistavat oman yksilöllisen SIMPLEX-vasaran kokoonpanon, kun taas mukana tuleva Push-pullonavaaja, joka on ainutlaatuisesti muotoiltu SIMPLEX-vaihtopään mukaan, täydentää setin.

Tämä SIMPLEX Plus Box -aloituspakkaus sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran, jonka halkaisija on 60 mm, kumiseoksella ja "stand-up"-toiminnolla varustetun supermuovin, sekä yhden TPE-pehmeän ja yhden TPE-keskikovan vaihtopään ja SIMPLEX Push -pullonavaajan.

Tarjoamalla vaihtopäiden yhdistelmän kumiseos/supermuovi, SIMPLEX-vaihtopäävasara (halkaisija 60 mm) on korvaamaton kumppani monissa sovelluksissa. Tämä Halderin huippusuosikki on nyt kehitetty edelleen: Nerokkaan muotonsa ansiosta "stand-up"-kumivaihtopää mahdollistaa vasaran seisomisen tukevasti pystyssä, vähentäen kumartelun tarvetta ja mahdollistaen ergonomisemman ja selkäystävällisemmän työskentelyn. Erittäin vähäkuluinen, iskunvaimennus ja hajuton, tämä todistettu kumiseos tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän kuin tavallinen kumivasara. Supermuovivaihtopää mahdollistaa voimakkaamman iskun kuin kumivaihtopää. Se on keskikova muovivaihtopää, joka on valmistettu pursotetusta ja erittäin homogeenisesta materiaalista. Verrattuna ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin, se on huomattavasti kulutuskestävämpi ja kestävämpi.

Lisäksi tämä kampanjalaatikko sisältää yhden vaihtopään TPE-pehmeä (pehmeä, ei naarmuta) ja yhden TPE-keskikova (keskikova, ei naarmuta), mikä mahdollistaa sekä luonnonkivien ja herkkien lautojen asettamisen että palkkien asettamisen ilman ärsyttävien mustien kumijälkien jäämistä.

SIMPLEX Push -pullonavaaja erottuu ainutlaatuisella avaustekniikallaan: Aseta pullonavaaja pullon päälle, paina kevyesti alas ja nauti juomastasi avoimesta pullosta.

Ominaisuudet:

Plus Box, joka sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran 3027.260 ja kaksi lisävaihtopäätä sekä SIMPLEX Push -pullonavaajan.

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa on kumiseosvaihtopää "stand-up" (musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähäinen kuluminen) / supermuovivaihtopää (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
  • HALDERin huippusuosikin jatkokehitys: "Stand-up"-kumivaihtopää varmistaa selkäystävällisen työskentelyn ja vähentää kumartumisen tarvetta.
  • Sisältää yhden ylimääräisen TPE-pehmeän vaihtopään (pehmeä, ei naarmuta) ja yhden ylimääräisen TPE-keskikovan vaihtopään (keskikova, ei naarmuta).
  • Korkealaatuinen, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puinen varsi; tartunta-alue kaksinkertaisella lakkauksella (likakestävä).
  • Valurautarunko integroidulla kahvasuojaholkilla ja erinomaisella murtumiskestävyydellä.
  • Lisäksi ainutlaatuinen SIMPLEX Push -pullonavaaja/korkinavaaja.

Käyttö

Varten puutarhanhoito ja maisemointi

Tämä artikkeli 3027s026 - Mainoslaatikko SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä pullonavaaja / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX Plus Box Star­ter Kit SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä pullonavaaja (EH 3027.)

gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
2600 g
Tuote-Nro.:
3027s026
Mainoslaatikko
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • Paino: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3027s026
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."