Tämä kampanjasalkku sisältää Halderin klassikon, SIMPLEX-vaihtopäävasaran til.nro 3026.060 ja lisäksi uuden kätevän magneettipitimen.
SIMPLEX-vaihtopäävasara D60 mm (til.nro 3026.060), Halderin varsinainen yleisvasara, on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/muovi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Punainen muovi-iskupää sallii kovat iskut ja on myös öljyn- ja rasvankestävä. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Halderin magneettipidintä käytetään monipuolisena kiinnittimenä ruiskuille, kaapeleille, putkille, vaatteille, merkintä- ja varoitusnauhoille ym. Pitimen avulla esineitä on kätevä kiinnittää ilman ruuveja. Lujatekoinen muovipidin pitää lujasti kuuden neodyymimagneetin muodostaman magneetin (D65 mm) ansiosta. Kumipintainen kosketuspinta kestää öljyä ja suojaa naarmuilta. Muodon ansiosta pitimessä on kaksi kiinnityspaikkaa (esim. paineilmapistoolille ja letkulla), eivätkä ripustetut tarvikkeet sen ansiosta pääse putoamaan. Tämä pitää työpaikan turvallisena ja estää kompastumisvaarat.
Ominaisuudet:
Value-salkku: SIMPLEX-vaihtopäävasara (til.nro 3027.060) sekä magneettipidin (til.nro 3688.003).
Huolto ja korjaustyö
Tämä artikkeli 3026s008 - Mainoslaatikko SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / muovi ja magneettipidin / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-kampanjasalkku SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / muovi ja magneettipidin (EH 3026.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."