3379.050 - BLACKCRAFT-vaihtopäävasara
murtumattomalla teräsputkirungolla, PUR-pinnoitettu ja ergonominen, luistamaton otepinta

BLACKCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyylin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti.

Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi BLACKCRAFT-vaihtopäävasaroilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äänettömämpää tavallisiin teräsvasaroihin verrattuna.

BLACKCRAFT on pinnoitettu kokonaan polyuretaanilla. Paitsi että tämä pinnoitus suojaa vaihtopäävasaraa korroosiolta, se suojaa työkappaleita, estää ohilyöntien aiheuttaman naarmuuntumisen ja kipinöinnin ja vaimentaa lisäksi tärinää. Iskupintojen paksu polyuretaanikerros varmistaa pitkän käyttöiän.

BLACKCRAFT-lekassa on lisäksi murtumaton teräsputkivarsi, jossa on ergonomisesti muotoiltu ja luistamaton otepinta.

Saatavana koot D40 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

  • Rekyylitön, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
  • Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
  • Pinnoitettu kokonaan polyuretaanilla: ei korroosiota, ei työkappaleen naarmuuntumista, ei ohilyöntien aiheuttamia kipinöitä, vaimentaa tärinää.
  • Iskupintojen paksu polyuretaanipinnoite varmistaa pitkän käyttöiän.
  • Ergonominen, luistamaton ja murtoluja teräsputkivarsi.
  • Saatavana koot D40 mm – D60 mm.

Käyttö

Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, juuttuneiden pyörien irrotus, autonkorien valmistus, peltityöt, työkappaleiden asettaminen, oikaisutyöt, metallilevytyöt, huolto, komponenttien asennus aroille pinnoille

Tämä artikkeli 3379.050 - BLACKCRAFT-vaihtopäävasara murtumattomalla teräsputkirungolla, PUR-pinnoitettu ja ergonominen, luistamaton otepinta / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BLACKC­RAFT-vaih­to­pää­va­sa­ra murtumattomalla teräsputkirungolla, PUR-pinnoitettu ja ergonominen, luistamaton otepinta (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Tuote-Nro.:
3379.050
BLACKCRAFT-vaihtopäävasara
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Paino: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Teräsputki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3379.050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."