BLACKCRAFTin Kampanjasalkku "Dreamteam Maintenance" autoalan käyttöön sisältää paitsi iskumattoman BLACKCRAFT-vaihtopäävasaran, joka on päällystetty polyuretaanilla, myös HALDER:n magneettipidikkeen, joka luo voimakkaan pidon kuuden neodyymimagneetin ansiosta.
BLACKCRAFT-vasara D60 kuuluu iskumattomien vaihtopäävasaroiden ryhmään teräskuula-täytteisellä putkipäällä.
Tämän seurauksena teräskuulien energia siirtyy hieman viiveellä, kun vasaran kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Vähentynyt iskujen palautuminen mahdollistaa iskun energian täydellisen hyödyntämisen.
Tuloksena on poikkeuksellisen voimakas isku. Lisäksi BLACKCRAFT-vaihtopäävasarat parantavat turvallisuutta, vähentävät niveliin kohdistuvaa rasitusta ja vaimentavat melua paremmin kuin tavalliset teräsvasarat.
BLACKCRAFT on täysin päällystetty polyuretaanilla. Tämä pinnoite estää korroosiota, suojaa työkappaleita, estää naarmuja ja kipinöintiä väärien iskujen sattuessa ja vähentää lisäksi tärinää. Paksu polyuretaanikerros iskupinnoilla varmistaa pitkän käyttöiän.
HALDER:n magneettipidikettä käytetään monitoimisena ja monipuolisena kiinnitysalustana paineilmapistooleille, kaapeleille, putkille, vaatteille, varoitusnauhoille ja monille muille.
Pidike mahdollistaa esineiden helpon kiinnittämisen / ripustamisen ilman ruuveja. Muovista valmistettu tukeva pidike tarjoaa valtavan pidon kuuden neodyymimagneetin ansiosta (D65mm). Kumipäällysteinen kosketuspinta on öljynkestävä ja estää naarmuja pidettävässä pinnassa.
Erityinen muoto tarjoaa kaksoiskäyttöalueita (esim. paineilmapistoolille ja letkulle) ja estää kiinnitettyjen/ripustettujen esineiden tahattoman liukumisen. Tämä tekee työpaikasta turvallisen ja poistaa kompastumisvaarat.
Ominaisuudet:
Plus Box sisältää BLACKCRAFT-vaihtopäävasaran ja HALDERin magneettipidikkeen.
Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, juuttuneiden pyörien irrotus, autonkorien valmistus, peltityöt, työkappaleiden asettaminen, oikaisutyöt, metallilevytyöt, huolto, komponenttien asennus aroille pinnoille
Tämä artikkeli 3379s004 - BLACKCRAFT Kampanjasalkku Automotive BLACKCRAFT-vaihtopäävasara D60 ja magneettipidike / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote BLACKCRAFT Kampanjasalkku Automotive BLACKCRAFT-vaihtopäävasara D60 ja magneettipidike (EH 3379.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."