Va­kio­mal­li­set ki­ris­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 12 varten

EH 23320.

Kiristysleukoja voidaan käyttää uiville kiinnittimille 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
1
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23320.0050
CAD
Asiakirjat
Vakiomalliset kiristysleuat
  • Alempi vakio-kiristysleuka – Kuva 1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Paino: 99 g
show article view
Vakiomalliset kiristysleuat
Malli:
Ylempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
2
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
0 – 12 mm
Tuote-Nro.:
23320.0052
CAD
Asiakirjat
Vakiomalliset kiristysleuat
  • Ylempi vakio-kiristysleuka – Kuva 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Kiristysalue: 0 mm – 12 mm
  • Paino: 69 g
show article view
Vakiomalliset kiristysleuat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Asennus

Erikoisleukoja käytettäessä on huomattava, että ylemmän leuan kiinnitysruuvi kierretään (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm ja alemman leuan kiinnitysruuvi 9 mm syvyyteen kiinnittimen runkoon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23320. Vakiomalliset kiristysleuat – uivaa kiinnitintä M 12 varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Uivat kiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Floating Clamps
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitkä ovat uivien kiinnittimien käyttökohteet?

Uivat kiinnittimet estävät värinät ja niistä johtuvat tärinäjäljet työkappaleessa. Niitä voidaan käyttää lisäkiinnittiminä, täydentämään kolmen vakiokiinnityspisteen tarjoamaa tukea. Tämä ei johda komponentin ylikiristämiseen.

Mitkä ovat uivien kiinnittimien käytön hyödyt valmistuksessa?

Uivat kiinnittimet mahdollistavat lisäkiinnityspisteiden käytön prosessin ensimmäisessä vaiheessa, mikä estää värinöiden muodostumisen. Tämä parantaa merkittävästi työkappaleen pinnan laatua ja työkalujen käyttöikää. Tällä tavoin varmistetaan turvallinen työprosessi.

Mikä on punaisen ja sinisen uivan kiinnittimen ero?

Punaiset uivat kiinnittimet puristavat ja lukitsevat työkappaleen yhdellä työvaiheella. Siniset uivat kiinnittimet mahdollistavat työkappaleen erillisen puristamisen ja lukitsemisen. Jälkimmäisiä käytetään pääasiassa ohuiden ja epävakaiden työkappaleiden kanssa.

Mitä etua uivilla kiinnittimillä on verrattuna tukielementteihin ja alustan tukiin?

Uivat kiinnittimet tukevat työkappaletta ja puristavat sitä myös ylhäältä.

Mikä on uivan kiinnittimen etu verrattuna puristimilla varustettuun pukkiin?

Uivan kiinnittimen jousikuorma, jolla se koskettaa työkappaletta, on aina sama. Tämä estää työkappaleen taipumisen ja poistaa tarpeen käyttää vaivalloista ja aikaa vievää puristamista mittakellon avulla. Lisäksi se vakuuttaa kompaktilla muotoilullaan ja vaivattomalla käytöllään. Kiinnitys konepöytään takaa silti äärimmäisen vakauden.

Tarjoaako uiva kiinnitin toistettavuutta asennossa?

Uivien kiinnittimien kääntökulman ja korkeuden voi säätää halutulle alueelle värikoodatun rungon ansiosta.

Mitä tulee ottaa huomioon käytettäessä uivaa kiinnitintä?

Työkappaletta kiinnitettäessä on huomioitava suurin sallittu kiristysmomentti. Määritykset on painettu pysäytysholkin päälle ja ne löytyvät myös katalogista. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota jäähdytysemulsion öljypitoisuuteen, sillä muuten sisäiset toiminnalliset osat voivat kärsiä korroosiosta.

Kuinka paljon kosketusvoimaa alempi puristusleuka kohdistaa työkappaleeseen?

Uivien kiinnittimien 23320.0008 ja 23320.0010 kosketusvoima on noin 18-42 N. Kiinnittimien 23320.0012 ja 23320.0014 osalta se on noin 19-27 N, kun taas kiinnittimen 23320.0016 kohdalla voima on noin 73-99 N.

Onko mahdollista kiinnittää pidempiä räätälöityjä leukoja uiviin kiinnittimiin ja, jos on, mikä on suurin pituus?

Uiviin kiinnittimiin on mahdollista kiinnittää räätälöityjä leukoja. Niiden pituus on kuitenkin rajoitettu fysiikan lakien mukaan ja riippuu ensisijaisesti materiaalin lujuudesta. Räätälöityjä leukoja, joiden ulottuva pituus on 73 mm, on jo toteutettu. Kuitenkin asianmukaista toimintaa ei voida taata, jos käytät räätälöityjä leukoja. Sinistä uivaa kiinnitintä suositellaan vahvasti käytettäessä pidempiä räätälöityjä leukoja osissa, jotka ovat herkkiä taipumiselle. On myös tärkeää varmistaa, että ylemmän puristusleuan kiinnitysruuvit on kierretty koteloon 10 mm ja alemman puristusleuan kiinnitysruuvit 9 mm. Lisäksi pyydämme seuraamaan kokoonpano-ohjeita sekä muita leukojen kiinnitystä koskevia tietoja, jotka on annettu katalogissa.

Minkälaista korjausta/huoltoa uiva kiinnitin vaatii?

Uiva kiinnitin on huoltovapaa eikä vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat säännöllisesti visuaalisia tarkastuksia ja toimintatestejä.

Mitä tehdä, jos uiva kiinnitin on vaurioitunut?

Korjaukset ovat mahdollisia useimmissa tapauksissa. Korjausten järjestämiseksi ota yhteyttä myyntiosastoomme.

Onko uivan kiinnittimen käyttö rajoitettu Halderin T-urajärjestelmän V70 sisälle?

Uivaa kiinnitintä voidaan käyttää koko kiinnitysjärjestelmän rakenteen laajuudessa. Voit valita kahdesta saatavilla olevasta koosta - M12 ja M16. Laipalla varustetut uivat kiinnittimet tarjoavat lisäkiinnitysvaihtoehdon. Nämä vaihtoehdot on lueteltu kunkin yksittäisen uivan kiinnittimen tietolomakkeessa.