Kiristysleukoja voidaan käyttää uiville kiinnittimille 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014.
Tämä artikkeli 23320.0052 - Vakiomalliset kiristysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten / Ylempi vakio-kiristysleuka (Kiristysalue: 0 mm – 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vakiomalliset kiristysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten (EH 23320.)
Erikoisleukoja käytettäessä on huomattava, että ylemmän leuan kiinnitysruuvi kierretään (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm ja alemman leuan kiinnitysruuvi 9 mm syvyyteen kiinnittimen runkoon.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers