23320.0050 - Vakiomalliset kiristysleuat
uivaa kiinnitintä M 12 varten

Kiristysleukoja voidaan käyttää uiville kiinnittimille 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014.

Tämä artikkeli 23320.0050 - Vakiomalliset kiristysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten / Alempi vakio-kiristysleuka () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Va­kio­mal­li­set ki­ris­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 12 varten (EH 23320.)

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
1
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23320.0050
Asiakirjat
Vakiomalliset kiristysleuat
  • Alempi vakio-kiristysleuka – Kuva 1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Paino: 99 g
Vakiomalliset kiristysleuat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Asennus

Erikoisleukoja käytettäessä on huomattava, että ylemmän leuan kiinnitysruuvi kierretään (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm ja alemman leuan kiinnitysruuvi 9 mm syvyyteen kiinnittimen runkoon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23320.0050
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Uivat kiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Floating Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."