EH 22750.
Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Alkaen d1 = 36 varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.
Valintasi johti 17 osumiin
Lisätietoja
Hattu
Runko
Kuula
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."