Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Lisätietoja
d1 : 12,6 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,15: 13,87 mm
Paino: 0,4 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 18 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,2: 19,7 mm
Paino: 0,9 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 24 mm
h1 +0,2: 7,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,2: 25,7 mm
Paino: 1,4 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 36 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,2: 37,7 mm
Paino: 4,3 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 45 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,2: 46,7 mm
Paino: 5,3 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 62 mm
h1 +0,2: 15,1 mm
Kiinnitysporaus D1 +0,3: 64,1 mm
Paino: 12 g
show article view
Tuotesivu EH 22750. Toleranssirenkaat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."