Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Alkaen d1 = 36 varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.
Tämä artikkeli 22750.0032 - Kuularullat teräskotelointi / Kaikki osat sinkitty, kuula ruostumatonta terästä (d1 ±0,08: 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat teräskotelointi (EH 22750.)
1) Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)
2) Ilman huopatiivistettä
Hattu
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."