Tuotesuodatin
Valintasi johti 416 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 15 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 15 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 24 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
24 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 22 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 24 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 26 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 28 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
35 kN
Lisätietoja
Kahvan väri: Oranssi
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
Kestomuovi PA 6 musta / musta
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, karkaistu
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."