EH 22045.
Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.
The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.
Valintasi johti 5 osumiin
Lisätietoja
Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."