Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=25

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

  • nopea kiinnitys kiristyspultin , säädettävän lukitusvivun tai epäkeskokahvan avulla
  • nopea ja helppo työkappaleen vaihto kääntämällä kiinnitysleukaa vasemmalle tai oikealle. Paikoitusrengas 23310.0345 mahdollistaa portaattoman säädön (vain variantit art. nro 23310.0027 - .0029).
  • Paikoitusrengas 23310.0345
  • käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiinnityksen. Tällöin h1 min. kasvaa vähintään 6 mm (isku miinus 6 mm).
  • kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve
  • helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylintereiden avulla

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0024
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 377 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0028
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 259 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0025
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 8 Nm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Paino: 212 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0027
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 8 Nm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Paino: 419 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23310.0026
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiinnitysvoima1): 2 kN
  • Paino: 203 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23310.0029
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiinnitysvoima1): 2 kN
  • Paino: 261 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=25
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."