Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.
Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:
Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.
Tämä artikkeli 23310.0028 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=25 / säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla (d1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=25 (EH 23310.)
Kiinnitysrauta
Kiristysvipu
Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."