23310.0029 - Pystykiinnittimet
kääntyvä, koko d=25

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

  • nopea kiinnitys kiristyspultin , säädettävän lukitusvivun tai epäkeskokahvan avulla
  • nopea ja helppo työkappaleen vaihto kääntämällä kiinnitysleukaa vasemmalle tai oikealle. Paikoitusrengas 23310.0345 mahdollistaa portaattoman säädön (vain variantit art. nro 23310.0027 - .0029).
  • Paikoitusrengas 23310.0345
  • käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiinnityksen. Tällöin h1 min. kasvaa vähintään 6 mm (isku miinus 6 mm).
  • kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve
  • helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylintereiden avulla

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Tämä artikkeli 23310.0029 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=25 / säädettävällä epäkeskokahvalla (d1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=25 (EH 23310.)

Malli
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23310.0029
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiinnitysvoima1): 2 kN
  • Paino: 261 g
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0029
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."