EH 23320.
Uivat kliinnittimet erillisellä kiristyksellä ja lukituksella on tarkoitettu työkappaleiden kiinnittämiseen ja tukemiseen erittäin helposti taipuvissa ulokkeellisissa kiinnityskohdissa. Sekä kiinnitys- että tukivoima erikseen määrättävissä.
Uivan kiinnittimen edut:
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Asetusholkki
Holkki
Kiinnitysleuat
Erityisiä kiinnitystilanteita varten tavanomaiset kiinnitysleuat voi vaihtaa (katso luettelon piirustusta: ruuvi ISO 4762 - M8 - 12,9, M maks. = 43 Nm).
Lisävarusteena tarjoamme vaihtoleukoja, joiden kiinnitysalue on suurennettu, ks. 23320.0050-.0058,sekä kääntyviä leukoja, ks. 23320.0148-0156.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Uivat kiinnittimet estävät värinät ja niistä johtuvat tärinäjäljet työkappaleessa. Niitä voidaan käyttää lisäkiinnittiminä, täydentämään kolmen vakiokiinnityspisteen tarjoamaa tukea. Tämä ei johda komponentin ylikiristämiseen.
Uivat kiinnittimet mahdollistavat lisäkiinnityspisteiden käytön prosessin ensimmäisessä vaiheessa, mikä estää värinöiden muodostumisen. Tämä parantaa merkittävästi työkappaleen pinnan laatua ja työkalujen käyttöikää. Tällä tavoin varmistetaan turvallinen työprosessi.
Punaiset uivat kiinnittimet puristavat ja lukitsevat työkappaleen yhdellä työvaiheella. Siniset uivat kiinnittimet mahdollistavat työkappaleen erillisen puristamisen ja lukitsemisen. Jälkimmäisiä käytetään pääasiassa ohuiden ja epävakaiden työkappaleiden kanssa.
Uivat kiinnittimet tukevat työkappaletta ja puristavat sitä myös ylhäältä.
Uivan kiinnittimen jousikuorma, jolla se koskettaa työkappaletta, on aina sama. Tämä estää työkappaleen taipumisen ja poistaa tarpeen käyttää vaivalloista ja aikaa vievää puristamista mittakellon avulla. Lisäksi se vakuuttaa kompaktilla muotoilullaan ja vaivattomalla käytöllään. Kiinnitys konepöytään takaa silti äärimmäisen vakauden.
Uivien kiinnittimien kääntökulman ja korkeuden voi säätää halutulle alueelle värikoodatun rungon ansiosta.
Työkappaletta kiinnitettäessä on huomioitava suurin sallittu kiristysmomentti. Määritykset on painettu pysäytysholkin päälle ja ne löytyvät myös katalogista. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota jäähdytysemulsion öljypitoisuuteen, sillä muuten sisäiset toiminnalliset osat voivat kärsiä korroosiosta.
Uivien kiinnittimien 23320.0008 ja 23320.0010 kosketusvoima on noin 18-42 N. Kiinnittimien 23320.0012 ja 23320.0014 osalta se on noin 19-27 N, kun taas kiinnittimen 23320.0016 kohdalla voima on noin 73-99 N.
Uiviin kiinnittimiin on mahdollista kiinnittää räätälöityjä leukoja. Niiden pituus on kuitenkin rajoitettu fysiikan lakien mukaan ja riippuu ensisijaisesti materiaalin lujuudesta. Räätälöityjä leukoja, joiden ulottuva pituus on 73 mm, on jo toteutettu. Kuitenkin asianmukaista toimintaa ei voida taata, jos käytät räätälöityjä leukoja. Sinistä uivaa kiinnitintä suositellaan vahvasti käytettäessä pidempiä räätälöityjä leukoja osissa, jotka ovat herkkiä taipumiselle. On myös tärkeää varmistaa, että ylemmän puristusleuan kiinnitysruuvit on kierretty koteloon 10 mm ja alemman puristusleuan kiinnitysruuvit 9 mm. Lisäksi pyydämme seuraamaan kokoonpano-ohjeita sekä muita leukojen kiinnitystä koskevia tietoja, jotka on annettu katalogissa.
Uiva kiinnitin on huoltovapaa eikä vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat säännöllisesti visuaalisia tarkastuksia ja toimintatestejä.
Korjaukset ovat mahdollisia useimmissa tapauksissa. Korjausten järjestämiseksi ota yhteyttä myyntiosastoomme.
Uivaa kiinnitintä voidaan käyttää koko kiinnitysjärjestelmän rakenteen laajuudessa. Voit valita kahdesta saatavilla olevasta koosta - M12 ja M16. Laipalla varustetut uivat kiinnittimet tarjoavat lisäkiinnitysvaihtoehdon. Nämä vaihtoehdot on lueteltu kunkin yksittäisen uivan kiinnittimen tietolomakkeessa.
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws