Uivat kiin­nit­ti­met Kompakti rakenne, erotettu kiinnitys ja lukitus M 12

EH 23320.

Uivat kliinnittimet erillisellä kiristyksellä ja lukituksella on tarkoitettu työkappaleiden kiinnittämiseen ja tukemiseen erittäin helposti taipuvissa ulokkeellisissa kiinnityskohdissa. Sekä kiinnitys- että tukivoima erikseen määrättävissä.

Uivan kiinnittimen edut:

  • Vaimentaa koneistuksen aikaista värähtelyä.
  • Voidaan käyttää jäykistämään rivoista, saumoista ja nivelosista kiinnitettyjä vaativia rakenneosia.
  • Osien kiinnitys niiden muotoa muuttamatta.
  • Kompaktin rakenteen ansiosta matalampi kiinnityskorkeus.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1663 g
Tuote-Nro.:
23320.0010
CAD
Asiakirjat
Uivat kiinnittimet
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Paino: 1663 g
show article view
Uivat kiinnittimet

Materiaali

Asetusholkki

  • Alumiini, sinieloksoitu

Holkki

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu ja hiottu

Kiinnitysleuat

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Huomioi

Erityisiä kiinnitystilanteita varten tavanomaiset kiinnitysleuat voi vaihtaa (katso luettelon piirustusta: ruuvi ISO 4762 - M8 - 12,9, M maks. = 43 Nm).

Asennus

  1. Kiinnitä uiva kiinnitin jigiin (kiinnitysreiät koolle 6, katso asennuspiirustusta).
  2. Korkeusvaste ja kääntöalue säädetään asetusholkilla (4x AV 2,5). Säädä pystyrajoitus niin, että päälle jää reilusti väljää (työkappaleen valmistustoleranssi).

Toiminto

  1. Paina kiinnittimen leuat alaspäin.
  2. Käännä kiristysleuat työkappaleeseen.
  3. Vapauta kiinnitin. Alaleuka asettuu kevyellä jousivoimalla kosketukseen työkappaleen alapinnan kanssa.
  4. Kiristä kiinnitin kuusiomutterilla (AV 18) maks. 15 Nm momenttiin. Leuat lukitsevat työkappaleen, kiinnitin on edelleen uiva.
  5. Kierrä lopuksi varmistinmutteri (AV 10) pohjaan ja kiristä maks. 10 Nm momenttiin.
  6. Lukitus on nyt tehty
  7. Irrottaminen tehdään käänteisessä järjestyksessä: löysää varmistinmutteri (AV 10) - löysää kiristymutteri (AV 18) - käännä leuat ulos
  8. Uiva kiinnitin on nyt lepoasennossa.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23320. Uivat kiinnittimet – Kompakti rakenne, erotettu kiinnitys ja lukitus M 12
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

Lisävarusteena tarjoamme vaihtoleukoja, joiden kiinnitysalue on suurennettu, ks. 23320.0050-.0058,sekä kääntyviä leukoja, ks. 23320.0148-0156.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."