22690.0501 - Tukivasteet

Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.

Tämä artikkeli 22690.0501 - Tukivasteet / sisäkierteellä, vastepinta karhennettu (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­vas­teet (EH 22690.)

Malli
Kuva
h [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Kuva:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0501
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
  • Järjestelmä: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 50 g
Tukivasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22690.0501
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."