Tuotesuodatin
Valintasi johti 42 osumiin
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
Järjestelmä: V40
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 21 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 40 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 55 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
Järjestelmä: L16
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 110 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
Järjestelmä: L16
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 140 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
Järjestelmä: V70
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 37 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
Järjestelmä: V70
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 53 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 105 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 135 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 38 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 54 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 106 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 136 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V40
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 25 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V40
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 42 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 52 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 65 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 79 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 111 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 142 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: L16
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 141 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
Järjestelmä: L16
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 256 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."