Kiin­ni­tys­kul­mat yksisivuiset, hitsatut, esikoneistetut

EH 1910.

Valintasi johti 3 osumiin

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Tuote-Nro.:
1910.020
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Paino: 76 kg
show article view
Kiinnityskulmat
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Tuote-Nro.:
1910.040
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Paino: 125 kg
show article view
Kiinnityskulmat
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Tuote-Nro.:
1910.060
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Paino: 180 kg
show article view
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Teräs, hitsattu

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1910. Kiinnityskulmat – yksisivuiset, hitsatut, esikoneistetut
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."