1910.020 - Kiinnityskulmat
yksisivuiset, hitsatut, esikoneistetut

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Tuote-Nro.:
1910.020
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Paino: 76 kg
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Teräs, hitsattu

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1910.020
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."