1910.060 - Kiinnityskulmat
yksisivuiset, hitsatut, esikoneistetut

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Tuote-Nro.:
1910.060
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Paino: 180 kg
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Teräs, hitsattu

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1910.060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."