Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien asennus tapahtuu helpoimmin käyttämällä hyväksi asennustyökaluja.
Holkki ja tappi ovat esiasennettuja ja soveltuvia automatisoituun käsittelyyn.
HUOMIO:
Jos Expander®-tiivistetulpat vetoankkurilla asennetaan erillisiin uriin, sallittava käyttöpainetta on vähennettävä 50%!
Katso näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.
Tämä artikkeli 22880.0417 - Expander® -tiivistystulpat pitkällä vetoankkurilla / (d1: 7 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Expander® -tiivistystulpat pitkällä vetoankkurilla (EH 22880.)
Runko
Tappi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."